C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지

C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지

의 디텐트 힌지 시리즈는 다중 디텐트 기능 및 내부식성을 강화하였으며 산업용 디자인을 보완해  깔끔한 유선형 외관을 포함하며, 도어 포지셔닝 분야에서 다양하게 설계가 가능한 장점이 있습니다. 모든 모델은 입증된 강도와 사이클 수명을 제공하며 장비의 서비스나 유지 관리를 위해 엑세스 할 수 있도록 180도 범위의 모션을 제공합니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

위치 고정식 멈춤쇠 경첩은 미리 결정된 각도로 문을 열어 두며 일관된 포지셔닝을 유지하기 위해 추가 부품을 설치하는 비용과 인건비를 줄여줍니다.

  • 여러 멈춤쇠 각도는 열기 각도를 정의 가능
  • 장착 하드웨어를 완벽하게 숨겨주는 안전한 스냅식 커버
  • 부식 방지 스테인리스 스틸과 플라스틱 구조
  • 현대적 스타일의 산업용 디자인

사용가능한 옵션

  • 멈춤쇠 없이 자유롭게 회전하는 스타일로 사용 가능
  • 플라스틱과 스테인리스 스틸 또는 완전 플라스틱 구조로 사용 가능
  • 도어를 미리 결정된 위치에 유지하기 위해 여러 멈춤쇠 스타일로 사용 가능
  • 각각 3개의 C6 멈춤쇠 각도 스타일은 다양한 제품의 요구를 충족시킬 수 있도록 3가지의 정격 포지셔닝 토크를 선택 가능

기술표준 및

  • 스테인리스 스틸 모델 수명: 최대 5,000회
  • 경화강 멈춤쇠 튜브 모델 수명: 최대 20,000회
  • 작동 온도 범위: -40° C(-40° F) ~ 80° C(180° F)

산업 적용 사례

  • 기구용 함체
  • HVAC-냉난방 공조기
  • 산업용 기계
  • 선박
  • 오프하이웨이 - 건설, 농업용 차량