D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너

D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

이 1/4회전 빠른 액세스 패스너 제품은 다양한 애플리케이션을 위한 최상의 선택으로, 정밀 맞춤, 세련된 미관, 뛰어난 강도 및 다양한 스터드 크기, 스타일 및 리셉터클을 제공합니다

  • 여러가지 크기 및 스타일이 다양한 설치 구성 및 애플리케이션에 적합
  • 스냅장착형 및 클립부착형 리셉터클로 조립 시간이 최소화되어 설치 비용 감소
  • 스프링 스틸 리셉터클 클립이 적당한 맞춤과 편안한 그립 제공
  • 연금속 및 열가소성 재질에 적합한 전면 설치 압입형 리셉터클
  • 0.7 mm ~ 32.4 mm의 총 재질 두께를 지원하는 맞춤식 스터드 헤드스타일 및 길이와 해당 리셉터클

사용가능한 옵션

  • 4 mm, 6 mm, 7 mm 및 9 mm 스터드 크기 제공
  • 스틸 및 스테인레스 스틸 재질로 제공
  • 다양한 마감 옵션 제공 - 크롬 아연 도금, 검정색 크롬 아연 도금 및 밝은 크롬
  • >

산업 적용 사례

  • 항공우주산업
  • 자동차
  • 버스
  • 기구용 함체
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • HVAC - 냉난방 공조기
  • 산업용 기계
  • 조선해양 장비
  • 의료용 분배 및 보관 장비
  • 오프하이웨이 - 건설, 농업용 차량, 라이트, 리프트
  • 자가 레져용 차량 /레져 차량
  • 철도
  • 광고/전시/진열
  • 통신 및 네트워킹 - 스위치, 라우터