E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지
E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지
사우스코의 일정 토크 위치 제어 힌지 제품군은 동작의 전 범위에서 일정한 마찰력을 제공하므로 사용자가 도어, 디스플레이 스크린, 기타 마운팅 구성 요소의 위치를 손쉽게 설정하고 완전히 열린 상태, 완전히 닫힌 상태, 그 사이의 지점 등 원하는 위치에서 제어할 수 있습니다. 여러 업종 및 사용 분야의 요구 사항에 맞게 다양한 크기, 재질, 토크 범위의 힌지 중에서 선택할 수 있습니다.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
E6/ST 시리즈는 보조 지지 기능에 의존하지 않고 힌지에 연결된 구성 요소의 위치를 제어합니다.
- 미리 설정된 상태로 출고되므로 조정 불필요
- 진동 또는 가변 하중 상태에서도 드리프트 및 백래시 없음
- 실내외 사용에 알맞은 견고한 구조
- 다양한 크기 및 정격 토크로 각종 하중 요구 사항 해결
- 추가 비용 없이 손쉽게 통합하고 간편하게 설치
사용가능한 옵션
- 마모 방지 새틴 크롬 마감형을 포함하여 다양한 스타일의 제품 이용 가능
- 관통홀(thru-hole) 및 후면/숨김형 설치 옵션
- 사용 분야의 설계에 맞게 선택할 수 있는 다양한 색상 및 마감 처리 옵션
- 손쉽게 들어올릴 수 있는 비대칭 토크 옵션
- 그 밖의 토크 범위, 색상, 마감 처리 옵션에 대해서는 사우스코에 문의하십시오.
- 플라스틱, 알루미늄, 다이캐스트 아연 재질 선택 가능
- 단방향토크로만사용가능
- 일부사용분야에서는확장하우징옵션으로힌지2개대체가능
기술표준 및
- 20,000회 작동 시 정격 토크 값의 ±20% 범위를 유지하는 오랜 수명의 힌지
- 최대 12.4N.m(110in-lbf)의 힌지 저항력 범위
산업 적용 사례
- 항공우주산업
- 자동차
- 중장비 - 건설, 농업용 차량
- 기구용 함체
- 식품 제조 및 보관 설비
- 가구
- HVAC-냉난방 공조기
- 산업용 기계
- 조선해양 장비
- 의료 장비
- 통신 및 네트워킹
- 철도
- 광고, 전시, 진열
- 셀프서비스 - 포스