EM - E-키퍼 전자식 스트라이크

EM - E-키퍼 전자식 스트라이크

이 "차세대" 액세스 제어 솔루션은 한 장치 안에 전기 액세스의 편의성과 밀어닫기형 작동을 통합하였습니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

기계적 래치를 보완하도록 설계된 E-키퍼는 래치 대신에 키퍼에 전자 작동을 추가하므로 다양한 기구함체 설계 범위를 지원하는 뛰어난 다양성을 제공합니다

  • 기구함체 재설계, 복잡한 소프트웨어 또는 상당 규모의 기술 또는 재정 투자 없이도 기계식 액세스에서 전자식 액세스로 전환 가능
  • 다양한 사용자 지정 입력 장치(숫자 키패드, 자기 판독식 카드, RF 키 홀더, 네트워크 연결된 보안 시스템 등)의 신호 허용
  • 전자 모니터링, 원격 모니터링, 감시 내역, 경보를 허용하는 전자 호
  • 프레임 장착 기기가 기구함체 내부 배선을 보호하고 도어의 반복적 개폐로 인한 손상 방지
  • E-키퍼와 키사용 잠금 방식의 기계식 래치를 결합하여 수동작동의 안전 옵션 제공
  • 래치 볼트에 있는 경사는 사용한 래치 종류에 관계없이 밀어 닫기 작동 기능 제공
  • 은폐형 설치 옵션은 깔끔한 외관을 창출해주고 액세스 포인트를 숨겨서 잠재적 및 고의적인 파손을 막아줍니다
  • 다양한 도어장착형 기계적 래치와 함께 협동적으로 작동
  • 모든 E-키퍼는 한 신호에 의해 작동되므로 다중 포인트 래칭 설계에 응용 가능

사용가능한 옵션

  • 다양한 E-키퍼 포맷 제공으로 도어 래치에 90°, 180° 또는 270° 각도로 설치가능
  • 방향 키트를 사용하여 현장 맞춤 구성 가능
  • 낮은 높이 판넬용 사이드 장착 버전
  • 24 V 옵션 가능
  • 래치에 배선 하네스 포함 가능

기술표준 및

  • 12VDC 200 mA 입력
  • 래치 볼트가 후퇴한 위치(450mA 부하)에 있을 때 12VDC 출력 생성

산업 적용 사례