EM 05 – 전자 슬라이드 볼트

EM 05 – 전자 슬라이드 볼트

사우스코의 EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 숨김형 통제식 보안 액세스가 필요한 사용 분야에서 더 효과적인 액세스 제어를 실현합니다. EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 편리한 전자 액세스와 밀어닫기식 작동의 이점을 하나의 시스템에서 제공합니다. 이 제품의 다양한 특성, 편리한 설치, 공간 절약형 설계 덕분에 기계식 액세스에서 전자 물리적 제어로 손쉽게 전환할 수 있습니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 약품 분배부터 보관까지 다양한 사용 분야의 캐비닛 및 장비 액세스 패널을 전자식으로 액세스 제어하게 해주는 간소화된 솔루션입니다.

  • 다양한 도어 마운팅 기계식 래치와 함께 사용 가능
  • 다양한 액세스 제어 장치의 신호 수신
  • 직관적인 밀어닫기 작동 방식
  • 숨김형 액세스로 더 강력한 보안 및 우수한 산업 디자인 지원
  • 빠르고 간단하게 설치, 기존 설계에 손쉽게 통합
  • 기계식 잠금해제장치로 정전 시에도 사용 가능
  • 도어 마운팅 또는 프레임 마운팅

사용가능한 옵션

  • 공간 제약이 있는 사용 분야에 적합한 소형 버전
  • 잠금 상태 마이크로스위치 옵션 사용 가능
  • 도어 스위치 통합 옵션
  • 다양한 마운팅 구성
  • 마이크로프로세서로 작동 타이밍 제어
  • 도어센서및래치상태모니터링옵션제공
  • 도어및폴스위치통합으로보안강화제공

산업 적용 사례

  • 항공우주산업
  • 기구용 함체
  • 의료
  • 셀프서비스
  • 광고/전시/진열