F6 - 은폐형 도어 분리형 힌지
F6 - 은폐형 도어 분리형 힌지
은폐형 힌지 설계를 채택한 이 시리즈는 기구함체 전면의 미관을 유지하는 동시에 "눈에 보이지 않는 곳에서도" 내구성을 발휘합니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
다양한 크기, 구조 및 프레임 리프 옵션을 제공하므로 다양한 기구함체 구조에 사용할 수 있고 도어와 프레임을 따로 설치할 수 있어 조립 유연성이 뛰어납니다.
- 완전히 은폐된 힌지는 플러쉬형 외부 표면 디자인을 창출하고 높은 안전과 미관 제공
- 금속 힌지는 무거운 캐비넷 및 문 애플리케이션에 맞는 강도 및 내구성 제공
- 플라스틱 빠른 해제형 힌지는 경량성, 비전도성 및 비부식성을 제공하고, 이중 힌지는 안전성을 향상
- 분리가능형 핀 설계는 공구 없이 문을 분리할 수 있는 경제적인 옵션 제공
- 스프링 장전형 신축식 핀 설계는 문을 쉽게 설치 및 분리할 수 있도록 핀이 들어간 위치로 잠금 가능
- 표준 하중, 소형 및 경제적인 선택을 위한 스틸 또는 스테인레스 스틸
- 고강도, 재질 전체가 스테인레스인 제품은 무거운 문, 내진동성과 내부식성 설계에 적합
- 기구함체의 모양에 맞는 다양한 프레임-리프 옵션 이용가능
사용가능한 옵션
'- 힌지 장착은 M5 또는 No. 10 하드웨어, 육각 잼 너트, 또는 용접을 통해 가능
- 강한 내구성 버전(94X 시리즈)는 두가지 프레임 리프 구성(납작 프레임 리프와 성형 프레임 리프) 제공
- 표준 내구성 버전(90X 시리즈) - 다양한 프레임 구조를 지원하는 세 가지 오프셋 크기의 성형 프레임 리프 제공
산업 적용 사례
- 컴퓨터
- 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
- 전자식 기구함체
- 전시/광고
- 식품 제조 및 보관 설비
- 가구
- HVAC
- 기구용 함체
- 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
- 조선해양
- 의료기기
- 네트워킹
- 철도
- 전기통신
- 자동판매기