G7 - 이중 안정 내장형 힌지

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
G7힌지는 일관된 결과와 함께 맞춤 주문 가능한 검증된 솔루션을 제공합니다
- 플립 열림/플립 닫힘 기능이 최종 사용자에게 직관적인 작동 제공
- 제품 설계에 입증된 이중 안정 기능을 신속히 추가할 수 있는 방법
- 콤팩트형 카트리지 설계로 쉬운 설계 및 설치 가능
- 메카니즘의 긴 사용 수명이 서비스 또는 유지 보수 불필요
- 원활한 작동이 제품의 전체 모양 및 느낌 향상
사용가능한 옵션
- 맞춤 주문형 유지 토크
- 다양한 유지 위치에 맞게 조정 가능
- 멈춤 각도 지정 기능
기술표준 및
- 최대 위치설정 토크 0.035 N(0.3 in-lbf)
- 최소 사용수명: 표준 토크 사양의 ±20% 내 20,000회 가능
산업 적용 사례
- 휴대용 컴퓨터
- 소비자 제품
- 디스플레이 스크린
- 가구
- 산업용 장비
- 의료장비
- 좌석
- POS 단말기