KH - 코너 문 분리 가능형 힌지

KH - 코너 문 분리 가능형 힌지

성형 판금 문의 코너에 맞도록 특별히 설계된 이 작은 매립형 힌지는 빠르고 경제적인 설치를 위한 간편한 솔루션을 제공합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

기구함체 프레임에 프레임 리프가 볼트로 체결되어 있는 성형 문 리프는 문 판넬의 코너 벤드에 있는 압형 구멍 안에 간단히 장착됩니다

  • 하드웨어 돌출부 없는 깔끔한 외관을 제공하기 위해 성형 판금 문의 리턴 벤드 안에 비돌출 형태로 설치됨
  • 내구성이 강한 다이 캐스트 금속 구조
  • 1 mm(0.04"") ~ 2 mm(0.08"")의 판넬 두께에 맞는 다양한 크기 제공
  • 단일 구멍(T1 및 T2) 스타일 - 단일 기계 스크류가 나사산 처리된 베이스에 삽입되는 방식으로 장착됨
  • 분리 가능형 힌지 핀은 유지 보수시, 쉬운 문 분리 제공
  • 새로운 작은 검정색 나일론 버전 KH 시리즈 코너 장착 힌지 제공 가능

기술표준 및

  • KH 클래스 힌지는 1200 N(270 lbf.) ~ 3000 N(675 lbf.)의 최대 축 및 방사 작업 하중 범위 제공

산업 적용 사례

  • 컴퓨터
  • 전자식 기구함체
  • 기구용 함체
  • 산업용 기계
  • 산업용 기계
  • 네트워킹
  • 전기통신