Get the
Electronic
Access
Solutions Guide

 

전자식 액세스
솔루션에
관한 질문

 
product button

추가 시스템 구성품

추가 시스템 구성품

Southco는 EAS 시스템을 완성하기 위하여 추가 구성품을 제공하고 있습니다.

  • 단순한 솔루션 – 기계식 액세스 및 전자 액세스를 손쉽게 통합
  • 유연한 옵션 – 다양한 시스템 구성 및 레이아웃 지원
  • 단일 소스 구성품 – 전자 시스템을 완성하는 데 필요한 모든 구성품 제공

AC -DC 파워 건버터가 콘센트에 연결되면 전자기계식 잠금장치 및 액세스 컨트롤러에 필요한 DC 전력을 공급합니다.

Southco는 전력과 EML, 액세스 제어를 시스템에 연결하기 위하여 다양한 배선 연결 솔루션을 제공하고 있습니다.

전체 Southco 전자기계식 잠금장치 제품은 전력을 이용할 수 없는 경우 래치를 기계식으로 해제할 수 있는 수단을 제공합니다. 기존에 제공된 솔루션은 전자식 엑세스 솔루션의 원격 및 수동식 작동시스템에 적용 가능합니다.