Southco 전자 액세스 솔루션

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb

Southco의 전자식 작동 잠금장치는(EAS)는 공학적으로 입증이 된 기계식 잠금장치와 전자식 모터 액츄에시터를 결합하여 원격 통제 및 보안 분야에서 최고의 제품을 선보이고 있습니다.

이 방식을 이용하면 기계식 키 잠금에서 지능형 전자식 잠금장치와 다용도 액세스 제어 시스템 제품군을 구비한 전자식 작동방식으로 전환할 수 있습니다.

무료 다운로드

EAS 설명서 다운로드

전자기계식 잠금장치

Southco는 최적의 효율성과 보안을 보장하도록 설계된 다양한 지능형 원격 작동 잠금장치를 제공합니다.

자세히 보기

추진 제어

다양한 디지털 키패드, RFID 근접식 리더, 생체인식 리더, 무선 RF 및 USB 컨트롤러를 제공하여 모든 Southco 전자 래치를 제어합니다.

자세히 보기

추가적인 시스템 구성품

Southco는 전원공급장치, 와이어 및 케이블 옵션, 수동 잠금해제 시스템을 포함한 EAS 시스템을 완성하는 다양한 부속품을 제공합니다.

자세히 보기

전자식 액세스 솔루션에 관한 질문?

 
product button

EAS 시스템 개요

Southco의 솔루션은 기계식에서 전자 잠금장치로 간편하게 전환할 수 있습니다.

자세히 보기