EAS 시스템 개요
EAS 시스템 개요
전통적인 기계식 잠금장치에서 전자 잠금장치로 전환하는데는 여러 가지 이유가 있습니다. Southco의 전자 액세스 솔루션(EAS)은 향상된 보안성과 편의성 증가, 기존 전자 시스템과의 통합, 최종 사용자의 선호도에 맞는 제품 디자인 등을 제공합니다.
적절한 전자 액세스 솔루션에는 크게 4개 구성품이 포함됩니다:
- 전자기계식 잠금장치 또는 래치(EML) – EML은 전자 액세스 시스템에서 가장 중요한 구성품으로 유효한 전자 신호를 수신하면 전자기계식 잠금이나 해제 기능을 수행하며 외부 감시 시스템으로 현재 상태를 제공합니다..
- 액세스 제어 장비 – 휴먼 인터페이스의 역할을 수행하며 EML은 키패드나 RF 원격 제어, 생체인식 장치, 근접식 리더, 그밖에 무선 기기와 같이 다양한 옵션을 통하여 원격으로 운영될 수 있습니다.
- 원격 감시 – 전자 액세스 솔루션은 각 접근 시도마다 전자 "신호"를 캡처할 수 있는 독특한 기능이 있습니다. 이 정보는 추가 보안 및 환경 데이터와 함께 단순한 표시기 조명에서부터 네트워크로 연결된 소프트웨어 기반 원격 감시 시스템에 이르기까지 다양한 기기에 출력할 수 있습니다.
- 수동식 작동 시스템 – 시스템이 정전되는 경우에는 액세스를 제공하기 위하여 수동식 시스템이 필요한 경우가 있습니다. 이러한 수동식 시스템은 전력 상황에 따라 기계식 또는 전자식이 될 수 있습니다.