전자기계식 잠금장치
전자기계식 잠금장치
신뢰할 수 있는 전자기계식 잠금장치나 래치(EML)는 원격 조정되는 전자 액세스 솔루션의 효율성에 중요합니다. EML의 디자인은 시스템 전기 요건과 물리적 보안, 설치 및 운영의 용이함뿐 아니라 최종 제품의 설비 디자인에도 영향을 미칩니다. 즉, EML은 시스템의 핵심입니다.
Southco의 전자기계식 잠금장치의 특징:
- 효율적 메커니즘 – 잠금장치와 래치 메커니즘 디자인 분야에서 60년 이상 공학적 전문지식을 쌓았기 때문에 효율적이고 품질이 우수한 잠금장치 메커니즘이 가능합니다.
- 적절한 전자기계식 액추에이션 – Southco는 가장 효율적인 솔루션을 제공하는 한편 반드시 필요한 기계 기능을 제공하고 전력 요건을 최소화해야 하는 잠금장치 메커니즘의 요건에 전자기계기술을 접목하였습니다.
- 빌트인 인텔리전스 – Southco의 마이크로프로세서에 기반을 둔 시스템은 최적의 래치 제어, 외부 시스템과의 통신을 위하여 빌트인 인텔리전스를 제공합니다.
Southco는 60년 이상 산업 전반의 까다로운 애플리케이션을 위한 혁신적인 엔지니어링 액세스 하드웨어 솔루션 개발을 전문으로 해 왔습니다. Southco의 엔지니어들은 다음을 포함한 고객 애플리케이션의 고유한 설계 요구사항을 충족하는 사용자 지정 전자 액세스 솔루션을 설계할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
- 엑츄에이터
- 전자 잠금장치
- 액세스 제어 솔루션
- 시스템 통합
Southco의 독립형 전자 액세스 솔루션은 손쉽게 설치할 수 있는 단일 패키지에 배터리 전원, 전자기계식 잠금장치 및 키패드 또는 RFID 액세스 제어를 결합합니다.
- 드롭 인 설치
- 배선이나 외부 전원이 필요하지 않음
- PIN 또는 RFID 기반 솔루션
- 사용자 지정 컬러 옵션