Get the
Advanced TCA
Brochure

 

에 관한 질문 xTCA?

AdvancedTCA®

Advanced TCA from Southco

AdvancedTCA® 표준(PICMG 3.0 R3.0)의 마운팅 하드웨어 사양은 핫스왑 도중 전자 회로 보호, 작동 중 안정적인 전면 플레이트/회로 보드 사용, 정전 방전(ESD) 또는 전자파 호환성(EMC) 허용 등 여러 가지 주요 사항을 기준으로 합니다.

  • 이젝터 핸들은 인체 공학적인 장점을 갖추고 있으며 더욱 견고합니다.
  • 다양한 전면 패널 두께와 마이크로스위치 위치 및 스타일에 맞는 핸들
  • 보조 정렬 핀, 고정용 스크류 및 키 지정 블록을 번들로 묶어 완벽한 솔루션을 제공할 수 있음

Southco의 인젝트/이젝트 핸들은 페이스플레이트에 차지하는 공간을 최소화하며 손쉬운 액츄에이션을 위하여 인체공학적으로 디자인되었습니다. 눌러서 닫기만 하면 스프링 로드 보조 캐치가 장착된 마이크로스위치가 작동하여 페이스플레이트를 제자리에 고정시킵니다.

Southco의 캡티브 스크류 디자인은 조립품이 탈거될 때 조립품에 고정되기 때문에 패스너의 분실이나 해제된 스크류가 전자식 부품에 떨어져 초래되는 파손 가능성을 방지합니다. 캡티브 스크류는 다양한 재료와 장착 스타일, 설치 옵션으로 제공됩니다.

Designed for easy alignment and insertion, Southco'sAlignment/Grounding pinsfeature press-in style, stainless steel construction and are available in ATCA-specified lengths as well as additional lengths.

Southco의 얼라인먼트및 입력 모듈은 다양한 핀/리셉터클 구성이 보드와 백플레인, 리어트랜지션 모듈 인터페이스를 적절히 확보하기 때문에 내구성이 뛰어난 디자인을 자랑합니다.