CompactPCI®
CompactPCI from Southco
Southco의 cPCI 이젝트 핸들은 손쉬운 액츄에이션을 구현하기 위하여 인체공학적으로 디자인되었습니다. 보호 버튼은 우발적 작동을 방지하며 배출기 핸들이 회전하기 전에 마이크로스위치를 해제합니다.
- 접근하기 쉬운 해제 버튼이 장착된 이젝터
- 이젝터 핸들을 회전하기 전에 마이크로스위치를 해제하는 버튼
- 마이크로스위치 번들, 3U 마운팅 블록, 스냅인 덮개 및 고정용 스크류가 포함된 보완 제품
Southco의 cPCI 이젝트 핸들은 손쉬운 액츄에이션을 구현하기 위하여 인체공학적으로 디자인되었습니다. 보호 버튼은 우발적 작동을 방지하며 배출기 핸들이 회전하기 전에 마이크로스위치를 해제합니다.
Southco는 cPCI 인젝트/이젝트 핸들과 함께 사용할 장착 블록이나 스크류, 페룰을 비롯하여 페이스플레이트 길이와 너비 요건이 다양한 광범위한 부속품을 제공합니다.