N7 - 캡티브 너트

N7 - 캡티브 너트

신속한 판넬 교체, 나사산 스터드를 이용한 측면 판넬 고정의 경우에도 캡티브 고정을 이용할 수 있습니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

이러한 캡티브 너트는 너트의 영구 보존을 제공하는 판넬의 깨끗한 원형 구멍에 압입됩니다

  • 외부에 돌출된 나사산 스터드에 판넬을 빠르게 고정
  • 손으로 작동하는 널링된 노브는 단단한 그립을 제공
  • 숨겨진 배출 스프링 설계는 나사산 스터드로부터 완전 분리될 때 너트를 돌출 시킵니다
  • 여러 개의 패스너들로 간편한 정렬을 제공

사용가능한 옵션

  • 관통 구멍 버젼은 나사산 스터드가 너트의 깊이를 완전하게 통과되게 하고 안정적인 체결력 제공
  • 한쪽이 막힌 구멍 버젼은 스터드의 길이가 너트 본체 내에 머물어 완성된 느낌의 외관을 제공함
  • 아홉가지의 mm/inch 단위 나사산 크기가 넓은 범위의 설치에 적합하게 함
  • 두 버젼 모두 밝은 마감 가능
  • 검정색 분체 도장 마감은 한쪽이 막힌 버젼만 가능

기술표준 및

  • 연질의 저탄소강, 풀림 처리된 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 재질의 RB85 또는 이보다 낮은 경도의 재질에 사용 가능

산업 적용 사례

  • 컴퓨터
  • 전자식 기구함체
  • 기구용 함체
  • 의료
  • 네트워킹
  • 전기통신