R4-EM - 플라스틱 전자식 로터리 래치
R4-EM - 플라스틱 전자식 로터리 래치
편리하고 안정적인 경량 R4-EM은 초소형 경량 통합 패키지에 입증된 전자 액세스 제어를 제공합니다. R4-EM은 간편한 푸쉬-투-클로오즈 작동과 간단한 설치로 기계식 액세스에서 전자 액세스로 전환하기에 적합합니다. 마이크로스위치(옵션)가 래치 상태에 대한 피드백을 제공합니다. R4-EM은 자동 재잠금 버전과 지연식 재잠금 버전으로 제공되므로 유연성이 높습니다.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
경량 R4-EM에는 소비 전력 요구사항이 낮은 마이크로프로세서 제어 기어모터가 내장되어 있습니다. 다중 장착 구성과 작은 크기로 기존 디자인에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 래치는 키를 관리할 필요가 없으며 전자키, 키패드, 근접식 카드와 같은 다양한 장치의 액세스 제어 신호를 수신합니다.
- 경량 패키지의 편리한 전자 액세스 제어
- 자동 재잠금 버전 및 지연식 재잠금 버전
- 수동식 작동 옵션
- 래치 열림 및 닫임 출력 신호를 보내는 내부 마이크로스위치(옵션)
- 래치 커넥터 기본 제공형 또는 커넥터 미사용 버전 제공(Southco에 문의)
- 전자식 기구함체