R4 - 로터리 래치 시스템

R4 - 로터리 래치 시스템

중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

내구성이 뛰어난 재질, 내식성 도금 및 견고한 구조를 특징으로 하는 이 래치는 고난이도 환경에 적합합니다

  • 콤팩트형 래치 엔벨로프와 단면이 얇은 문에 적합하며 문 판넬 내 돌출부를 최소화함
  • 우수한 체결 허용오차로 대형 문
  • 판넬이나 후드의 오정렬 및 신축성 지원
  • 우수한 내구성과 오랜 사용 수명을 제공하는 금속 구조
  • 강화 스틸 캠과 트리거가 높은 작업 하중 제공
  • 스테인레스 스틸 모델은 조선 해양 및 건설 중장비 설계에 적합
  • 내부식성 마감이 거친 환경으로부터 보호
  • 케이블 또는 로드를 사용한 단일 및 다중 포인트 원격 작동과 호환되는 다양한 스타일

사용가능한 옵션

  • 오른손 및 왼손 개방 스타일용으로 사용 가능한 별도 모델
  • 나사식 및 관통 구멍 설치 스타일로 제공
  • 전기식 작동 로터리 래치 모델 사용 가능
  • 2단계 캠 버전은 거짓 래칭 조건을 예방
  • 컴팩트한 마이크로 미니 스타일로 인클로저 내 돌출부 최소화
  • 로터리 래치를 다른 지점에서 작동시킬 수 있는 이중 지점 옵션
  • <보조 설치 구성품이 필요하지 않은 통합 케이블 마운팅 브래킷 옵션
  • 패들 액추에이터 옵션은 로터리 래치와 액추에이터를 단일 솔루션으로 통합하여 로터리 시스템 설치를 간소화합니다
  • 수동옵션이있어별도의케이블및액추에이터불필요

기술표준 및

  • 중하중용 래치가 보조 브라켓(옵션)을 사용하여 설치하는 경우 충돌 테스트 성능 관련 FMVSS 206 준수
  • 스테인레스 스틸 스타일 (304 SS) 는 조선 해양 염수분 요건에 적합t

산업 적용 사례

R4-30 수직