ST - 카운터밸런스 내장형 힌지
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
금속 구조의 ST 시리즈 힌지는 소형 패키지내의견고하고 오래 지속되는 높은 토크 성능을 제공합니다. // 카운터밸런스 위치제어 힌지는 사용자의 필요한 들어올림 동작 노력을 감소시키는 보조적 역할을 지원하고, 설계자에게 사용자가 원하는 판넬 또는 스크린 위치를 제어하기 위한 성능을 제공합니다.
- 신뢰할 수 있는 토크는 기계적인 보조 장치의 필요성 제거
- 일정한 토크 디자인은 평상시 온도에 의한 영향을 받지 않고 별도의 유지 보수 또는 조정 없이 일정한 성능을 제공
- 사출 성형과 통합되어 산업 디자인 강화
사용가능한 옵션
- 설계 요건을 수용하는 토크 값의 범위
- 다양한 설치 및 작동 범위 옵션
- 고객 사양의 설계 요건에 맞춤 가능
기술표준 및
- 최소 20,000 사이클에서 +/- 20% 의 정적 토크 성능
- 견고한 아연 합금 하우징과 경화 스틸 샤프트, 핀, 토크 엘리먼트가 장기 신뢰성 강화