ST - 토크 카트리지 내장형 힌지

ST - 토크 카트리지 내장형 힌지

이러한 일정 토크 카트리지를 사용하면 사용자가 도어, 디스플레이 스크린 및 기타 장착 부품의 위치를 쉽게 지정할 수 있으며 원하는 각도(완전 개방, 완전 폐쇄 또는 부분 개방)에서 안전하게 유지할 수 있습니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ST-8P 및 ST-11P는 일관된 결과와 함께 맞춤 주문이 가능한 검증된 솔루션을 제공합니다. // 인젝션 몰딩에 대한 특정 설치 요구사항이 있는 경우 이 메카니즘은 대량 생산, 새로운 설계 및 설계 리프레쉬용으로 특히 실용적입니다.

  • 일정 토크 기능을 인젝션 몰딩 제품 안에 간단히 통합
  • 오버 몰딩 설계로 전체 제품 비용이 감소되고 향상된 외형 창출
  • 신뢰성을 보장하고 유지 보수 비용을 절감하는 긴 사용 수명
  • 용이성과 설계 유연성을 고려한 슬림한 직경
  • 대부분의 애플리케이션의 요구에 맞출 수 있는 맞춤 주문형 토크
  • 다양한 요구사항을 지원하기 위해 두 가지 크기로 제공

사용가능한 옵션

  • 다양한 요구사항에 맞게 다양한 하중 및 토크 등급을 제공하는 다양한 크기 옵션
  • 대칭 토크 또는 비대칭 토크를 지정하여 양방향에서 작동 제어 가능
  • 그 밖의 토크 범위, 색상 및 마감은 사우스코에 문의

기술표준 및

  • 위치설정 토크: 0.35 kg-cm(0.3 in-lbf) ~ 50.7 kg-cm(44 in-lbf)
  • 최대 작업 하중: 200N(45 lbf) ~ 1,000 N(225 lbf)
  • 사용 수명: 정적 토크 사양의 +20% 내에서 최대 20,000회

산업 적용 사례

  • 항공우주산업
  • 백색 가전
  • 자동차, 승객 운송 차량, 트럭
  • 케이스류
  • 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
  • 전자식 기구함체
  • 전시/광고
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • 가구
  • HVAC
  • 기구용 함체
  • 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
  • 잔디/정원 설비
  • 조선해양 장비
  • 의료
  • 네트워킹, 전기통신, 컴퓨터
  • 철도
  • 자동판매기