지원 및 다운로드

RoHS 준수 선언

RoHs를 준수하는 모든 제품에 RoHS 준수 선언서가 있습니다.

다운로드

품질 정책 설명서
  Southco, Inc.
'

FAQ

제품 도면

공차가 제시되지 않은 모든 치수는 오로지 참조의 목적으로만 제공되는 것입니다. 치수는 대략의 크기를 제공(적용되는 경우)하고 설치 방법을 안내하기 위한 것입니다.

제품 도면에는 특정 부품의 구체적인 치수가 포함되어 있지 않습니다.

제가 찾는 제품 도면이 없습니다.
당사의 부품 번호 검색 안내서를 참조하여 부품 번호를 확인하십시오. 여전히 자신의 CAD 파일을 찾을 수 없으면 연락주십시오..

제품 검색 방법

제가 왜 Southco.com에서 검색하고 있는 부품을 찾을 수 없나요?
모든 Southco 부품 번호는 번호, 문자 및 대시 기호의 조합으로 구성되어 있습니다. 특정 제품 페이지를 표시하려면 반드시 정확한 자리에 대시 기호를 입력하여야 합니다.

Southco 부품 번호의 구조는?
모든 Southco 부품 번호는 제품 카테고리를 식별하는 두 글자의 제품 클래스로 시작됩니다. 제품 클래스의 뒤에는 항상 대시가 붙습니다.

예시:
문자와 번호:: 4C-PH-M3-1B0-K000
번호: 64-10-113-50

검색 후에도 정확한 부품 번호를 찾을 수 없는 경우:
두 글자의 제품 클래스 이름만 입력해 보십시오. 해당 제품 카테고리 페이지로 이동하게 될 것입니다. 이 페이지에서 해당 제품의 특성에 따라 부품 번호를 필터링할 수 있습니다.

지금은 사용되지 않는 DZUS/Hartwell-DZUS 부품 번호를 갖고 있습니다. 이에 준하는 Southco의 부품은 어떻게 찾나요?
상호 참조 부품 번호 안내서를 다운로드하십시오.

CAD 다운로드

제 CAD 파일에는 조작할 수 있는 피처/메이트가 없습니다.
변환 절차로 인하여 피처/메이트는 보존되지 않습니다. CAD 라이브러리 파일은 당사 제품의 외형과 적합성을 설명하기 위한 목적으로 디자인되었습니다.

제가 다운로드한 파일이 완전한형태로 다운로드되지 않습니다.
다운로드한 특정 CAD 모델에서 오류가 발생하면 귀하의 CAD 소프트웨어에 보다 일반적인 유형의 파일을 사용하여 가져오기할 것을 권장합니다(*.STEP, *.x_t).

CAD 파일과 제품 카달록, 도면등에 표시된 수치가 다릅니다..

제가 찾는 CAD 파일이 없습니다.
당사의 부품 번호 검색 가이드라인을 참조하여 부품 번호를 확인하십시오.
귀하가 필요로 하는 CAD 파일이 없다는 결론을 내리기에 앞서 유효한 Southco 부품 번호를 입력했는지 확인하십시오. 부품 번호 검색 팁을 읽고 부품 번호를 확인하실 것을 권유합니다.
여전히 CAD 파일을 찾을 수 없으면 연락주십시오.

UL 가연성 등급

당사의 플라스틱 제품 다수의 UL94 가연성 등급은 고객에게 있어 중요한 사양입니다. UL94 등급이 표시된 경우, 이 등급은 제품 자체가 아닌 원재료의 등급이라는 점에 유의하십시오. UL94 가연성 인증서가 필요하면 연락주십시오..

MSDS 정보

Southco는 완제품 제공업체입니다. 따라서 저희는 당사 제품의 물질 안전 보건자료(Material Safety Data Sheets)를 제공하지 않습니다. 하지만, 당사는 모든 합리적인 방법을 활용하여 당사의 부품이 다양한 환경 지침을 준수하도록 철저한 노력을 기울이고 있습니다. 보다 자세한 정보는 당사의 환경 준수 정책을 참조하십시오. 환경 정책

NEMA/IP 표준

NEMA/IP 방수 실험은 고유한 최종 어플리케이션상에서 실시됩니다. Southco가 특정 제품이 NEMA 4/IP65에 적합하다고 표시하는 경우, 이는 특정 제품(또는 일련의 제품)이 NEMA 4/IP65 승인을 받은 어플리케이션에 사용된 바 있음을 의미합니다.

DFARS

국방구매세칙(DFARS)의 조항은 “본 계약에 따라 납품되는 아이템에 통합된 일체의 특수 금속은 반드시 미국이나 미국의 부속 지역, 또는 자격이 승인된 국가에서 용융 처리하거나 생산되어야 한다"고 규정하고 있습니다. DFARS 특수 금속은 (DFARS 252.225-7009)에 다음과 같이 정의되어 있습니다.

  1. 강철
    1. 최소한 한 성분이 다음의 한도를 초과하는 최대 합금 성분을 갖출 것. 망간, 1.65%, 실리콘 0.60%, 구리 0.60%, 또는
    2. 다음 중 한 성분을 0.25% 이상 함유할 것. 알루미늄, 크롬, 코발트, 몰리브덴, 니켈, 니오브(컬럼븀), 티타늄, 텅스텐, 또는 바나듐.
  2. 다음의 성분이 함유된 금속합금
    1. 니켈 또는 철-니켈 합금도금. 니켈 및 철 이외의 합금 성분이 10%를 초과하거나
    2. 코발트 합금의 경우, 코발트와 철 이외의 총 합금이 10%를 초과하거나
  3. 티타늄 및 티타늄 합금, 또는
  4. 지르코늄 및 지르코늄 합금.

이에는 스테인리스 힙금, 4130 & 4140 합금강이 포함됩니다. 특정 부품번호의 DFARS 자격을 확인하려면 연락주십시오. .

성능 가이드라인

Southco는 일반적인 산업 어플리케이션에 사용되는 폭넓은 범위의 제품을 디자인하고 제조합니다. 모든 어플리케이션을 다 예견할 수는 없으므로 사용자들은 반드시 잠재적 제품 솔루션을 실제 어플리케이션 여건과 환경에서 실험하여 사용자가 의도하는 용도 및 기능에 대한 해당 제품의 적합성을 파악하여 원하는 성능을 갖췄는지 확인하여야 합니다.

Southco 성능 및 어플리케이션 가이드라인은 일반적인 지침의 목적으로만 제공되는 것입니다. 각 어플리케이션과 설치 방법은 여건에 따라 다를 수 있습니다. 강도 데이터는 부품 이상이나 제품을 사용할 수 없을 정도로 변형되는 경우의 데이터입니다. 안전 요인은 적용되지 않았습니다.

제시된 제품 강도와 수명 주기 데이터는 특별히 명시되지 않은 한 주위 온도에서 실시된 제품 실험에서 축적한 것입니다. 달리 명시되지 않은 한, 제시된 가연성 등급은 오로지 소재 성분에 대한 것이며 실제 제품의 치수나 성능에 대한 것이 아닙니다. 제시된 온도 범위는 오로지 소재 성분에 대한 것입니다.

치수는 사용자가 엔벨로프의 크기를 파악하고 제품을 올바르게 설치할 수 있게 하기 위한 목적으로만 제공되는 것입니다.

토르크와 힌지 계산기 및 공식은 제품 선택 과정에서 전문인이 이용하도록 제공되는 일반적인 도구입니다. 이 계산은 특정 어플리케이션에 적합한 제품을 선택할 때 고려해야 하는 요소 중, 오로지 하나의 요소에 불과합니다. 모든 도구와 마찬가지로 모든 계산은 신뢰하기에 앞서 그 정확성을 확인하여야 합니다.

SOUTHCO는 오류나 누락 및 그러한 정보의 정확성에 관하여 일체의 보증을 제공하거나 진술하지 않습니다. 그러한 정보의 사용에서 비롯되는 모든 위험은 전적으로 사용자가 부담합니다.

Southco 제품의 디자인, 치수, 사양, 소재 및/또는 피니시는 사전 통보 없이 언제든지 변경될 수 있습니다. 선택하기에 앞서 현재 제품 특성을 확인하여야 합니다. 각각의 Southco 제품 성능 정보를 확인하려면 귀사의 Southco 고객 서비스 및 기술 지원 센터 담당자에게 연락하거나 이메일 문의하십시오