09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido

09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido

Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Uma grande variedade de insertos e receptáculos facilitam a adaptação dos benefícios de um aperto rápido e confiável a um grande número de materiais e condições de instalação. Escolha entre as nossas opções em tamanho pequeno, médio ou grande, a que melhor atende aos requisitos de dimensões e carga de trabalho da sua aplicação.

  • Um design com tolerância de altura permite variações na espessura do material
  • Parafusos imperdíveis pré-instalados simplificam o processo, para um alinhamento mais fácil e rápido
  • Parafusos de rosca rápida proporcionam uma maior tração e acesso rápido, tudo com menor esforço
  • A força de aperto variável é controlada pelo usuário final
  • Construção de alta resistência
  • Materiais resistentes à corrosão

Opções Disponíveis

  • As opções de acabamento dos parafusos incluem aço carbono temperado zincado ou aço inox série 300
  • As opções de acabamento para os retentores incluem nylon, para uso geral, ou aço inox para uso em aplicações externas
  • Uma grande variedade de ferramentas para instalação disponíveis, compatíveis com o tamanho e modelo dos retentores

Padrões e Especificações

  • O tamanho do conjunto e certos componentes específicos determinam a carga máxima de trabalho

Principais aplicações

  • Indústria aeroespacial
  • Indústria automotiva - caminhões
  • Computadores
  • Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada
  • Painéis elétricos
  • Expositores e quadros de avisos
  • Equipamentos alimentícios
  • Móveis
  • Climatização
  • Painéis industriais
  • Equipamentos para paisagismo e jardinagem
  • Equipamentos médicos
  • Redes
  • Indústria ferroviária
  • Telecomunicações

Acionamento por ferramenta

Acionamento manual