19/84 - Fechos de Expansão
19/84 - Fechos de Expansão
Acesso rápido e fácil, instalação rápida em furo único e recursos de fecho e manopla em um único produto, são somente alguns dos benefícios dessa família de Fechos de Expansão. O anel de borracha se expande quando comprimido, permitindo desalinhamentos e proporcionando um aperto firme, que amortece os efeitos de vibração e minimiza ruídos.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
O design flexível da operação por ação de expansão faz com que estes fechos sejam uma opção prática para aplicações com instalação em furo cego, bem como aplicações com painel e batente construídos em uma grande variedade de materiais. Todos os modelos são fáceis de instalar através de um furo único na porta e no batente. Não é necessária a instalação de receptáculos no batente.
- O anel de borracha se expande, proporcionando uma ação de compressão e oferecendo uma vedação silenciosa e eficaz
- Diversos modelos de acionamento atendem a vários requisitos relacionados a velocidade e conveniência de acesso, limitação de espaço e instalação embutida
- O modelo com alavanca da Classe 19 proporciona as funções de fecho e maçaneta em um único produto e grande facilidade de fixação com uma única porca
- O modelo embutido da Classe 19 é acionado pelo puxador localizado dentro da base embutida na porta, permitindo um design de produtos clean e sem saliências, e de fácil instalação com o suporte de montagem por pressão
- Os modelos com travamento por rotação da Classe 84 são acionados com um simples movimento de quarto de volta manual ou com o uso de ferramentas, mantendo o aperto na montagem de painéis para cargas temporárias ou intermitentes
Opções Disponíveis
- engates de instalação lateral disponíveis para os fixadores
- Modelos com alavanca com construção em plástico disponíveis em uma grande diversidade de cores, para complementar as aplicações em interiores de automóveis
- Uma grande variedade de ferramentas para instalação e engates disponíveis, para auxiliar na instalação do modelo adequado de Fecho de Expansão#2 para a sua aplicação
Padrões e Especificações
- OBSERVAÇÃO: Os fechos não devem sofrer cargas constantes de qualquer valor próximo ao valor de carga máxima temporária
Principais aplicações
- Equipamentos eletroeletrônicos (Classe 84)
- Indústria automotiva - veículos de passageiros (Classe 19)
- Computadores (Classe 19)
- Painéis elétricos (Classes 19 e 84)
- Expositores e quadros de avisos (Classes 19 e 84)
- Climatização (Classes 19 e 84)
- Painéis industriais (Classe 19)
- Equipamentos médicos (Classes 19 e 84)
- Redes (Classes 19 e 84)
- Telecomunicações (Classes 19 e 84)
- Máquinas de venda automática (Classes 19 e 84)