47/4C - Parafusos Imperdíveis
47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Como um dos estilos de fixadores Southco mais populares, esses parafusos imperdíveis versáteis evoluíram para fornecer vários recursos para satisfazer as necessidades exclusivas de aplicações de elementos de fixação:
- Insertos padrão Phillips, Torx® e combinações com fenda disponíveis
- A cabeça do parafuso atua como manopla, permitindo o acionamento manual
- Manoplas estilizadas para aplicações com acionamento manual, mecanismos de catraca ou manopla lisa para aplicações com restrição de acesso
- Modelos com ejeção por mola retraem a rosca quando esta não está acoplada
- Parafusos em aço com tratamento térmico proporcionam uma maior potência de torque
- Parafusos com manoplas plásticas em cores que permitem que você combine a cor da manopla com o seu visual interno ou diferencie os pontos de acesso por meio de cores
Opções Disponíveis
- Opções de modelos com instalação autocravante ou por rebitagem
- Modelos com Tecnologia de Instalação de Superfície (SMT) permitem que o parafuso seja fixado durante o processo de refusão
- Corpos em aço inox e acabamentos especiais disponíveis, para maior resistência contra corrosão
- Outras opções de revestimento disponíveis, para atender aos requisitos de estética e aplicação
- Disponíveis em diferentes materiais, para atender aos requisitos de resistência
- Opções com cilindro longo, para uso com painéis e chapas metálicas de maior espessura
Padrões e Especificações
- As opções da série de Acesso Restrito e com manopla lisa ajudam no cumprimento dos padrões UL-1950, IEC-950 e EN-60950
Principais aplicações
- Computadores
- Painéis elétricos
- Expositores e quadros de avisos
- Equipamentos alimentícios
- Painéis industriais
- Equipamentos médicos
- Redes
- Telecomunicações
- Disponíveis em cores padrão (preto, azul, roxo, vermelho, verde)
- Disponíveis também em cores personalizadas, para combinar com as suas especificações, aparência do produto e esquema de cores
- Manoplas plástticas eliminam os problemas com arranhões comuns em acessórios pintados ou revestidos com pintura a pó
- Acabamento com revestimento em pintura preta a pó também está disponível