AH – Dobradiças com torque constante e giro de 180º
AH – Dobradiças com torque constante e giro de 180º
A série de dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º da Southco incorpora tecnologia de posicionamento que permite que mesas e painéis sejam mantidos firmes no ângulo desejado, sem risco de aberturas acidentais. As dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º possuem design de embutir, ocupando um espaço mínimo na aplicação e permitindo que as mesas sejam dobrada e guardadas em um único plano.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
As dobradiças com torque constante AH com giro de 180º oferecem qualidade superior e desempenho confiável e repetível, fazendo com que sejam a opção ideal para a substituição de dobradiças e dispositivos de amortecimento tradicionais. |
![]() |
- Tecnologia de posicionamento integrada melhora o controle de mesas com tampo dobrável
- Mantém a aba da mesa firme no ângulo desejado
- Design de embutir evita acidentes
- Desempenho confiável e livre de manutenção
- Torque customizável atende às necessidades de inúmeras aplicações
- Dimensões reduzidas complementam o design industrial da aplicação
- Fabricação robusta fornece melhor desempenho e alta resistência
- Longa vida útil garante confiabilidade e reduz custos com manutenção
Opções Disponíveis
- Disponíveis em opções de acabamento que combinam com o design da aplicação
- Torque, dimensões e acabamentos adicionais disponíveis sob encomenda
Padrões e Especificações
- Adequadas para uso em painéis com espessura mínima de 20 mm
- Torques de posicionamento disponíveis: giro-livre a 2,7 Nm
- Carga de trabalho: até 500N a 100 mm, por dobradiça
- Vida útil: até 20.000 ciclos de operação com valor de torque dentro de ±20% do torque estático especificado
Principais aplicações
- Indústria aeroespacial
- Indústria automotiva
- Ônibus urbanos, ônibus rodoviários, trailers e motor homes
- Móveis
- Indústria ferroviária