AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação
AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação
O Braço de Montagem com Movimento de Inclinação, Rotação e Translação (Série A) da Southco oferece uma tecnologia de posicionamento integrada que garante uma operação eficiente em aplicações que exigem uma solução robusta e estável. Com torque constante e de fácil posicionamento, o braço permite amplos ajustes de inclinação, rotação e translação. Adicionalmente, o braço de montagem suporta a pressão de toques, vibração e grandes cargas sem deslocamentos indesejados.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
O Braço de Montagem com Movimento de Inclinação, Rotação e Oscilação (Série A) permite a integração de um componente de posicionamento fácil e confiável tanto em aplicações padrão quanto em aplicações mais desafiadoras. Esforços operacionais precisamente controlados nas articulações previnem o deslocamento indesejado do monitor, garantindo que ele permaneça firme durante o reposicionamento, sem a necessidade de atuar em parafusos de sustentação. A Série A oferece uma aparência limpa e profissional, com canaletas integradas que eliminam o tedioso e demorado processo de gerenciamento de cabos. Além disso, o braço se dobra a 50 mm da parede e usa um espaço mínimo quando na posição guardado. Os braços da Série A, que são compatível com a norma VESA para monitores de 12 a 23 polegadas, vêm totalmente ajustados de fábrica, exigem um tempo de instalação mínimo e podem ser customizados para responder aos esforços de operação do usuário final com precisão.
- Tecnologia de posicionamento integrada permite esforços operacionais controlados
- Serviço confiável, eliminando a necessidade de ajustes constantes ou manutenção
- Visual limpo com canaletas integradas para o gerenciamento de cabos
- Perfil compacto que maximiza espaço
- Tempo de instalação mínimo e longa vida útil
- Compatível com a maioria dos monitores de 12 a 23 polegadas
Opções Disponíveis
- Quatro comprimentos diferentes (também customizáveis)
- Duas cores diferentes (também customizáveis)
- Variações de instalação (também customizáveis)
- Tipo de operação customizável
- Versões com braços únicos ou duplos para alcance customizado
- Opção de bloqueio com pino disponível
Padrões e Especificações
- Carga ideal: de 1 a 10 quilos. Consulte o Guia de Seleção do Tamanho Ideal para Braços de Montagem
- Em conformidade com as normas VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
Principais aplicações
- Ônibus Urbanos e Rodoviários & RV
- Máquinas industriais
- >Caminhões de carga média e pesada
- Equipamentos Médicos
- Pontos de venda com autoatendimento