C6 / G6 - Dobradiças com Clique
C6 / G6 - Dobradiças com Clique
As dobradiças com posições pré-definidas da Southco’s oferecem várias vantagens para aplicações dependentes de posicionamento de portas, incluindo múltiplas posições pré-definidas, resistência a corrosão e um aspecto visual clean que complementa o design industrial. Todos os modelos são robustos, possuem ciclo de vida estendido e oferecem rotação de 180° para fácil acesso a painéis ou manutenção de equipamentos.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Dobradiças com posicionamento fixo seguram a porta aberta em ângulos pré-determinados, eliminando o custo e trabalho de instalação de componentes adicionais para manter um posicionamento consistente .
- Multiple detent angles allow for defined opening angles
- Secure, snap-on covers fully conceal mounting hardware
- Corrosion-resistant stainless steel and plastic construção
- Contemporary styling complements industrial design
Opções Disponíveis
- Disponível em versão com giro livre sem posições pré-definidas
- Disponível em plástico e aço inoxidável, ou completamente em plástico
- Disponível em versões com múltiplas posições pré-determinadas para segurar a porta aberta em diferentes estágios
- Cada uma das três posições pré-determinadas do C6 está disponível em três ajustes de torque, para atender uma variedade de aplicações
Padrões e Especificações
- Vida útil do modelo em aço inox: 5.000 ciclos
- Vida útil do modelo em aço temperado: 20.000 ciclos
- Temperatura de operação: - 40°C a 80°C
Principais aplicações
- Fabricantes de Painéis
- Climatização
- Máquinas industriais
- Indústria náutica
- Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada