D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Um encaixe preciso, estética, resistência e inúmeros modelos, além de receptáculos e pinos de fixação de diversos tamanhos, fazem desta linha de Fixadores Quarto de Volta para acesso rápido a melhor opção disponível para uma grande variedade de aplicações. Uma laminagem de precisão cria um encaixe perfeito, mesmo em pedidos de pequenas quantidades. Diversos acabamentos, para complementar uma grande variedade de aplicações.

  • Variedade em modelos e tamanhos atendem a uma grande variedade de configurações de instalação e aplicações
  • Receptores com instalação por encaixe ou clipe aceleram o tempo de montagem e reduzem custos
  • Receptáculos de clipe com molas de aço proporcionam um encaixe firme, mas tolerante a variações de altura
  • Receptáculos com instalação frontal por pressão são adequados para uso com metais macios e termoplásticos
  • Combinações de diferentes cabeças, comprimentos de pinos e respectivos receptáculos se ajustam a materiais com espessura total entre 0,7 mm e 32,4 mm

Opções Disponíveis

  • Disponíveis com pinos de três comprimentos: 4 mm, 6 mm, e 9 mm
  • Disponíveis com construção em inox e aço
  • Disponíveis em várias opções de acabamento: zincado com cromato, zincado com cromato preto e cromo polido
  • Versões em aço inox, para aplicações externas

Padrões e Especificações

  • Modelos de receptáculos selecionados permitem cargas máximas de até 30 kg (65 lb)

Principais aplicações

  • Indústria aeroespacial
  • Indústria automotiva
  • Ônibus urbanos e rodoviários
  • Fabricantes de painéis
  • Equipamentos alimentícios
  • Climatização
  • Máquinas industriais
  • Indústria náutica
  • Dispensadores e gabinetes para uso médico
  • Veículos fora de estrada: para construção, agrícolas, equipamentos leves e veículos fora de estrada para uso geral
  • Veículos recreativos, trailers e motor homes
  • Indústria ferroviária
  • Expositores, quadros de aviso e vitrines
  • Telecom/redes: switches, roteadores