E5 - Fechos Lingueta

E5 - Fechos Lingueta

Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construção em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibração.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Um desenho descomplicado facilita a instalação com um único furo e uma única porca de fixação. Os fechos montados simplificam e agilizam a instalação em aplicações onde o alcance excede a espessura do painel em 4 mm. Para fechos não montados, a lingueta deve ser montada no final do inserto com um único parafuso.

  • Diversos modelos de inserto oferecem uma variedade de opções para gestão de segurança
  • Alguns modelos de lingueta garantem até 2 mm de compressão no fechamento, enquanto linguetas de diferentes dobras atendem a uma grande variedade de diferentes alturas
  • Os modelos de fechos de impacto permitem que a lingueta gire livremente da posição "fechada" quando em contato com o batente; uma mola integrada retorna a lingueta à posição fechada assim que ultrapassar o batente.
  • Um indicador visual confirma rapidamente se o fecho está na posição aberto ou fechado
  • Série com perfil baixo oferece modelos com frontal cônico
  • Série padrão oferece mais opções de insertos, vedação contra intempéries e mola interna que compensa tolerâncias de altura e fornece resistência contra vibrações

Opções Disponíveis

  • Fechos com atuação no sentido horário ou anti-horário disponíveis
  • Opções com acionamento manual, acionamento por chave ou insertos disponíveis
  • Modelos de fechos de impacto disponíveis para uso em configurações de ponto único ou dois pontos de travamento
  • Modelos disponíveis em uma grande variedade de acabamentos, incluindo metálicos, pintura a pó preta e em cores personalizadas
  • Série com baixo perfil oferece anéis O-ring e arruelas de vedação opcionais, para proteção contra intempéries
  • Série padrão inclui opções com construção em zamac, aço inoxidável e nylon com fibra de vidro
  • A opção com cilindro com guarda pó e trava de segurança incorporados evita a entrada de poeira, previne aberturas acidentais e oferece indicação visual da posição do fecho
  • Linguetas de contato estão disponíveis em 35 ou 45 mm de comprimento; linguetas tipo gancho disponíveis para atender a diferentes aplicações
  • Tamanho miniatura, ideal para portas e painéis de pequeno porte

Padrões e Especificações

  • Modelos com anel "O-ring" adicional e arruela de vedação atendem os requisitos de aplicações em conformidade com as normas NEMA 4 e IP-66
  • Carga estática de trabalho máxima em linguetas rotativas: 640 N, variando de acordo com o modelo
  • Carga estática de trabalho máxima nos modelos de fecho de impacto: 330 N

Principais aplicações

  • Ônibus urbanos, ônibus rodoviários, trailers e motor homes
  • Painéis
  • Móveis
  • Climatização - Aquecimento, ventilação e ar condicionado
  • Máquinas industriais

  • Disponíveis em uma grande variedade de modelos de insertos: com acionamento manual, com ferramenta ou chave
  • Disponíveis com corpo com construção em diversos materiais: Zamac, nylon com fibra de vidro e aço inox 304 e 316
  • As versões com acionamento por ferramenta contam com uma mola incorporada, para maior tolerância de alcance e resistência contra vibração
  • Os corpos dos fechos podem ser instalados em portas de painéis com espessura de até 6 mm (0,24"); inúmeros modelos de linguetas com dobra atendem a requisitos de dimensão de alcance desde 4 mm (0,16") até 42 mm (1,65")
  • A ergonômica maçaneta curta apresenta um mecanismo de tensão incorporado, recurso de liberação e abertura da porta em um único movimento contínuo e é adaptável para uso com sistemas de travamento multipontos
  • Os modelos com maçaneta curta e trava para cadeado estão disponíveis com operação no sentido horário ou anti-horário
  • Disponíveis com acabamento em cromo polido, pintura a pó preta ou aço inox

Travamento com chave
Fenda
Allen 8 mm
Triângulo 7 mm
Quadrado 6 mm
Quadrado 8 mm
Quadrado 7 mm
Universal 5 mm
Bellcore 216
Bellcore Electronics
Universal 3 mm
Triângulo 8 mm
Triângulo 9 mm
Com entrada para cadeado
Maçaneta T com chave
Manopla embutida
Maçaneta T sem travamento
Aleta, sem travamento
Aleta, com travamento
Maçaneta L, com chave
Maçaneta L, sem travamento
  • Modelo convexo de baixa saliência favorece a estética do produto
  • Disponíveis com 13 modelos de insertos diferentes, proporcionando a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acionamento por ferramenta
  • A combinação de dois modelos de corpo com várias opções de dobras de lingueta satisfaz uma grande variedade de requisitos de dimensão de altura: de 2 mm (0,08") até 44 mm (1,73")
  • Selecione o tipo de corpo, inserto, lingueta e opções de vedação em separado, conforme as necessidades da aplicação
  • Duas opções de modelo de corpo atendem a portas com espessura de 1 mm até 6 mm (0,04 até 0,24") ou de 1 mm até 14 mm (0,04 até 0,55")
  • Os conjuntos podem ser enviados desmontados ou montados, para simplificar o processo de instalação em aplicações em que a altura excede a espessura da porta em 4 mm (0,16")
  • Disponíveis em opções com acabamento com pintura a pó preta ou cromo texturizado

Modelo fenda
Triângulo 7 mm
Triângulo 8 mm
Universal 5 mm
Chave Allen 8 mm
Quadrado 7 mm
Quadrado 8 mm
Aleta baixa
Aleta alta
Soquete quadrado 8 mm
Bellcore 216
Bellcore Electronics
Puxador tipo aba proporciona uma empunhadura conveniente para a abertura de portas
Suportes para cadeado com construção reforçada, disponíveis nos modelos redondo e em U (quadrado)
Suportes para cadeado em U (quadrado) podem ser usados com fechos montados de fábrica, proporcionando uma instalação mais rápida e fácil
Chaves com capa plástica proporcionam melhor empunhadura