E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento

E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento

A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A classe de produtos E6/ST elimina a necessidade de suportes adicionais para manter na posição desejada componentes que usem dobradiças.

  • Pré-ajustadas em nossa fábrica, jamais necessitarão novos ajustes
  • Sem deslocamentos indesejados ou folgas, mesmo sob o efeito de vibração ou cargas dinâmicas
  • Construção robusta, adequada para aplicações internas e externas
  • Vários tamanhos e opções de torque disponíveis, para atender aos requisitos de carga de inúmeras aplicações
  • Instalação simples e fácil integração, sem custos adicionais

Opções Disponíveis

  • Grande variedade de modelos disponíveis, incluindo opções com acabamento em cromo acetinado, resistente à abrasão
  • Opções com instalação em furo passante e instalação traseira/oculta
  • Disponíveis em uma grande variedade de cores e acabamentos, para combinar com o visual da aplicação
  • Opções com torque assimétrico disponíveis, para maior facilidade de operação
  • Entre em contato com a Southco para obter maiores detalhes sobre todas as opções de torque, cores e acabamentos disponíveis
  • Disponíveis em versões com construção em plástico, alumínio ou zamac
  • Modelos com torque unidirecional disponíveis
  • Corpo ampliado permite substituir duas dobradiças por uma, em algumas aplicações

Padrões e Especificações

  • Dobradiças duráveis, projetadas para ter uma vida útil de até 20.000 ciclos quando a variação de torque for mantida dentro dos 20% (para mais ou para menos) da força de torque especificada para a categoria
  • Desempenho das dobradiças: até 12,4 Nm (110 in-lbf)

Principais aplicações

  • Indústria aeroespacial
  • Indústria automotiva
  • Veículos e equipamentos agrícolas, para construção e fora de estrada
  • Painéis
  • Equipamentos alimentícios
  • Móveis
  • Climatização - Aquecimento, ventilação e ar condicionado
  • Máquinas industriais
  • Indústria naval
  • Equipamentos médicos
  • Telecomunicações, redes, comutadores, roteadores
  • Indústria ferroviária
  • Expositores, quadros de avisos e vitrinas