EM - Retentores Eletrônicos E-Keeper

EM - Retentores Eletrônicos E-Keeper

A "nova geração" de soluções em controle de acesso oferece a conveniência do acesso eletrônico e fechamento por impacto em um único produto. Os baixos custos de instalação, desenho compacto e versáteis opções de montagem fazem destes produtos uma solução fácil e econômica para aplicações novas ou modificações em uma grande variedade de painéis - pequenos e grandes.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Projetados como um complemento para os fechos mecânicos, os Retentores Eletrônicos E-Keeper da Southco oferecem a versatilidade de utilização em uma grande variedade de aplicações de painéis, pois o produto traz o acionamento eletrônico para o retentor, não para o fecho.

  • Permitem a transição de um sistema de acesso mecânico para o acesso eletrônico sem a necessidade de modificações no desenho do painel, instalação de complexos softwares ou grandes investimentos técnicos ou financeiros
  • Recebem sinais de uma grande variedade de dispositivos individuais, incluindo teclados numéricos, cartões com banda magnética, chaveiros de radiofrequência, sistemas de segurança em rede, etc.
  • O sinal eletrônico permite o monitoramento por meio eletrônico, monitoramento remoto, trilhas de auditoria e sistemas de alarme
  • Modelos com instalação no batente protegem os fios dentro do painél, evitando danos causados por movimentos repetitivos de abertura e fechamento de portas
  • A combinação de um engate eletrônico com uma fecho mecânico com chave representa uma opção segura para o acionamento mecânico reserva
  • O perfil da lingueta permite o fechamento por impacto, independentemente do tipo de fecho usado
  • O modelo com instalação oculta proporciona um visual externo mais clean e esconde possíveis pontos de acesso, proporcionando maior proteção contra vandalismo
  • Podem ser usados com uma variedade de fechos mecânicos instalados nas portas
  • Podem ser usados em aplicações com travamento multipontos, com todos os engates eletrônicos acionados por um único sinal

Opções Disponíveis

  • Engates eletrônicos de vários formatos permitem a instalação em ângulo de 90°, 180° ou 270° em relação ao fecho da porta
  • O kit de orientação permite a configuração em campo
  • Versões com instalação lateral disponíveis, para uso em painéis baixos
  • Opção de 24 volts disponível
  • Os chicotes de fiação podem ser incluídos com o fecho

Padrões e Especificações

  • Entrada: 200 mA a12VCC
  • Saída: 12VCC gerada quando a lingueta está recolhida (carga de 450mA)

Principais aplicações

Instalação frontal - esquerda
Instalação frontal - centro
Instalação frontal - direita
Instalação lateral - esquerda, centro