G7 - Dobradiça Biestável Embutida
G7 - Dobradiça Biestável Embutida
Proporcione uma funcionalidade biestável invisível, que força os componentes conectados à dobradiça a se deslocarem para uma das posições fixas previamente determinadas, separadas 180 graus uma da outra. Com um "modelo reclinável" especialmente desenvolvido para portas de acesso e tampos de pequenas dimensões, a Dobradiça G7 permite que os clientes integrem um recurso de posicionamento confiável em aplicações pequenas em plástico injetado de maneira rápida, amigável e financeiramente vantajosa. Esta solução compacta representa uma redução na quantidade de horas de inatividade provocadas por manutenção. O seu longo ciclo de vida projetado provavelmente ultrapassará a vida útil da aplicação.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
A dobradiça G7 proporcionam uma solução customizável, comprovada e com resultados consistentes. Os requisitos de instalação específicos de um molde para injeção fazem com que este mecanismo seja particularmente prático para produção em massa, novos produtos ou novas versões de produtos.
- Acionamento com o simples levantar e baixar da manopla proporciona uma operação intuitiva para os usuários finais
- Uma forma fácil de adicionar um recurso biestável comprovado a qualquer design de produto
- Desenho com corpo compacto proporciona facilidade de inclusão e instalação
- Mecanismo com longa vida útil, elimina a necessidade de manutenção ou reparos
- Uma operação suave que contribui positivamente para a aparência final do produto
Opções Disponíveis
- Torque de tensão personalizado
- Pode ser adaptada para diferentes posições de detenção
- Capacidade de especificar os ângulos de parada
Padrões e Especificações
- Torque máximo: 0,035 N (0,3 in-lbf)
- Vida útil mínima: 20.000 ciclos com torque com variação de até 20%, para mais ou para menos, da força de torque especificada para a categoria
Principais aplicações
- Computadores portáteis
- Produtos de consumo
- Telas e monitores
- Móveis
- Equipamentos industriais
- Equipamentos médicos
- Assentos
- Pontos de vendas