Obtenha o nosso
Guia de Soluções
de Acesso
Eletrônico

 

Você tem alguma dúvida
sobre as nossas Soluções
de Acesso Eletrônico?

Soluções de Controle de Acesso

Nossas Soluções de Controle de Acesso

As Soluções de Controle de Acesso da Southco vão desde um simples switch até sistemas em rede com operação controlada por programas de computador. Ao gerenciar os privilégios de acesso eletronicamente, os custos associados com o complexo sistema de distribuição e controle de chaves físicas podem ser reduzidos drasticamente.

As Soluções de Controle de Acesso da Southco estão distribuídas nas seguintes categorias:

  • Soluções Independentes – Controle de acesso básico, plug and play, sem a necessidade de programas de computador ou administração de redes.
  • Soluções Integradas – Integram-se aos controles de acesso e sistemas de monitoramento existentes no local, adicionando o controle de acesso a gabinetes individualizado ao sistema de controle existente.
  • Soluções em Redes Independentes – Monitoram e gerenciam o acesso em diversas redes a partir de um computador central usado para a configuração remota do sistema, controle e monitoramento de múltiplos pontos de acesso.

As soluções de leitores de cartão de proximidade da Southco proporcionam o controle de acesso através do uso de cartões de proximidade com tecnologia RFID padrão, que tipicamente são usados para garantir o acesso a edifícios. Convenientes e seguras, as nossas soluções de leitores de cartão de proximidade leem cartões e etiquetas RFID regulares da indústria e geram dados de saída padrão, garantindo a fácil integração com sistemas de segurança novos ou existentes.

As soluções com Teclado Digital da Southco apresentam um teclado de membrana que pode ser modificado facilmente e um controlador remoto que pode ser instalado em qualquer lugar no gabinete e atualizado com funcionalidades adicionais conforme necessário. A cor, forma e tamanho do teclado digital podem ser customizadas conforme os requisitos de design do cliente.

As nossas soluções com tecnologia RF permitem o acionamento das travas Southco por meio remoto, usando sinais de radiofrequência para travamento e destravamento, sem a necessidade de usar fios ou cabos. O Controlador Remoto RF da Southco suporta até quatro transmissores compatíveis em uma distância de aproximadamente 20 metros.

Controla independentemente a operação de até 14 travas eletrônicas ou outros dispositivos quando conectado a um computador padrão através da porta USB. O Controlador USB da Southco permite uma instalação simples e rápida, plug and play, que pode ser integrada com qualquer solução de travamento eletromecânico da Southco.

O nosso o Sistema de Chaves Eletrônicas Independentes acomoda diferentes privilégios de acesso em um grande número de gabinetes e é ideal para sistemas que funcionam a bateria e aplicações que exigem um robusto sistema de credenciais eletrônicas. A chave eletrônica em aço inox, o leitor com tela retroiluminada e o controlador remoto funcionam perfeitamente com as travas eletromecânicas da Southco para simplificar o gerenciamento de chaves.