CompactPCI®
Mecanismos CompactPCI da
Mecanismos Southco de Inserção e Ejeção cPCI para placas de circuito do tipo “plug-in” proporcionam um melhor desempenho ergonômico para fabricantes de sistemas de computadores industriais cujos sistemas seguem as especificações cPCI PICMG R2.0.
- Os ejetores apresentam um botão de liberação de fácil alcance
- O botão desativa o microswitch antes de permitir o acionamento da alavanca ejetora
- O pacote de produtos complementares inclui um conjunto de microswitch, um bloco de montagem 3U, buchas de fixação e parafusos de retenção
Os Mecanismos de Ejeção cPCI da Southco apresentam um design ergonômico que facilita a operação. Um botão com proteção adicional impede o acionamento acidental do mecanismo e desativa o microswitch antes de permitir o acionamento da alavanca ejetora.
A Southco oferece uma grande variedade de acessórios que atendem a diversos requisitos de largura e comprimento de inúmeros painéis frontais, incluindo blocos de montagem, parafusos e buchas de fixação para uso com os nossos Mecanismos de Inserção/Ejeção cPCI.