P8 - Puxadores Tipo Alça "U"
P8 - Puxadores Tipo Alça "U"
Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Os modelos padrão incluem construção em alumínio anodizado preto ou construção em aço com acabamento em cromo polido
- Disponíveis em quatro comprimentos diferentes: 30 mm (1,18"), 64 mm (2,52"), 96 mm (3,78"), e 128 mm (5,04")
- Os furos roscados no puxador aceitam parafusos de instalação tamanho M4 ou 8-32
Opções Disponíveis
- Também disponíveis em aço inox, sob encomenda