Fixadores

Encontre rápido

17.018 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Modelo da manopla

Material da manopla

Restrição de acesso

Tipo de rosca ou furo

Número de furos

Tipo de instalação

Instalação

Série

Modelo de inserto

Tamanho do inserto

Perfil

Acionamento

Material do pino

Modelo de receptáculo

Modelo do Puxador

Tipo de receptáculo

Série de diferentes tamanhos

Material da alavanca

Configuração do microswitch

Modelo

Rev

Tamanho do suporte

Embalagem

Especificações de conformidade

Recurso de Detentor

Tipo de acessório

Autoejetável

Material do botão

Acabamento do Puxador

Diâmetro do pino

Tipo

Amostras

Classe

DFCI Número

Drive Out Construction