R4-EM – Fechos Rotativos Eletrônicos

R4-EM – Fechos Rotativos Eletrônicos

Os fechos rotativos eletrônicos R4-EM da Southco oferecem a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada, com um projeto de fecho rotativo robusto em um pacote compacto e integrado. A operação fácil de pressionar para fechar e a atuação eletrônica simplificam a transição do travamento mecânico para o eletrônico em uma ampla variedade de aplicações.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Um motor de engrenagem distingue a série R4-EM dos fechos eletromecânicos de mercado acionados por solenoide - com consumo de energia mais baixos e maior capacidade de carga.

  • O projeto de fecho rotativo fornece segurança durável e resistência a vandalismo
  • O corpo do fecho compacto minimiza os requisitos de espaço e mantém as superfícies externas ocultas e limpas
  • Operação 12-24 V DC, opções de entrada de 2 ou 3 cabos e a capacidade de acomodar vários sinais de entrada, oferece versatilidade para instalação e integração com sistemas de controle de acesso novos ou existentes
  •  Aceita sinais de vários tipos de sistemas de controle de acesso, incluindo controlador remoto RF sem fio ou cartões RFID, teclados numéricos, dispositivos biométricos ou sistemas de controle de computador / rede
  •  Solução integrada e montagem simples com dois parafusos permite baixo custo de instalação
  • A substituição mecânica conveniente permite a liberação manual durante falha de energia
  •  Montagem oculta de dois furos

Opções Disponíveis

  • A versão com retardo no travamento automático fornece flexibilidade para controlar o tempo de desbloqueio
  • Opção com switch interno com sinal de status aberto/fechado
  • Conector padrão disponível com e sem vedação, ou sem conector
  • Modelos com função que ejeta o engate ou puxe para abrir para atender aos diferentes requisitos de segurança de aplicações
  • Engate com sensor magnético integrado opcional para status de porta aberta / fechada
  • Opções de revestimento externo de aço revestido ou inoxidável resistente à corrosão para uso externo
  • Versão leve desenvolvida em plástico para aplicações de impacto/esforço.
  • Versão com corpo ampliado para maior segurança
  • Opções de acionamento mecânico de montagem traseira ou lateral

Padrões e Especificações

  • Versão para uso externo com atuador eletrônico vedado padrão IP55

Principais aplicações