R4 - Fechos Rotativos

R4 - Fechos Rotativos

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Materiais duráveis, revestimento resistente à corrosão e uma construção robusta fazem com que estes fechos sejam ideais para aplicações em ambientes adversos. Um mecanismo de fácil operação e versáteis opções de acionamento facilitam a adaptabilidade a uma grande variedade de instalações.

  • Fechos com invólucro e perfil compactos para aplicações em portas finas minimizam saliências no painel
  • Lingueta tolerante que acomoda desalinhamentos e deformação de portas ou capôs de grandes dimensões
  • Quando na posição fechado, o fecho envolve o engate completamente, para um travamento superior e maior proteção
  • Construção total em metal, para um ótimo desempenho e longa vida útil
  • Linguetas e acionadores em aço temperado garantem um acoplamento durável
  • Modelos em aço inox para aplicações náuticas ou em ambientes fora de estrada
  • Acabamentos resistentes à corrosão minimizam o perigo de ferrugem interferindo na operação do fecho ou manchando portas
  • Vários modelos compatíveis para uso com acionamento remoto de ponto único ou multipontos, usando cabos ou conexões mecânicas

Opções Disponíveis

  • Modelos distintos, para acionamento à direita e à esquerda disponíveis
  • Disponíveis em opções com montagem em furo roscado ou passante
  • Travas rotativas acionadas eletronicamente também estão disponíveis
  • Versão com lingueta de dois estágios previnem condições de falso travamento
  • Versões de linguetas de estágio único e dois estágios disponíveis com amortecedor integrado, para eliminar ruídos e vibração da porta
  • Modelos ultracompactos minimizam saliências dentro do painel
  • Versão com suporte para cabos integrado elimina a necessidade de componentes secundários
  • Opção com acionamento por alavanca embutida combina fecho rotativo e acionador em um único produto, simplificando a montagem
  • Modelos com acionamento manual eliminam o uso de cabos e acionadores 
  • Design resistente a impurezas apresenta um mecanismo rotativo oculto e suporte de montagem integrado que simplifica a instalação

Padrões e Especificações

  • Modelos de fechos robustos que atendem às especificações do Padrão Federal de Segurança de Veículos Motorizados (Federal Motor Vehicle Safety Standard 206) de desempenho em teste de colisão quando instalados com o engate suplementar opcional
  • Modelos em aço inox 304 atendem aos requerimentos náuticos relacionados a Salt Spray

Principais aplicações

  • Ônibus urbanos, ônibus rodoviários e motor homes
  • Painéis
  • Máquinas industriais
  • Caminhões de carga média e pesada
  • Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada

R4-30, 2-pontos
R4-30, alinhado
R4-30, perpendicular
Acionador perpendicular, tamanho miniatura
Acionador 2-pontos, tamanho miniatura
Acionador direto, tamanho miniatura
Acionador alinhado, tamanho miniatura