ST - Dobradiças Embutidas com Contrabalanço

ST - Dobradiças Embutidas com Contrabalanço

Dobradiças de posicionamento com contrabalanço, disponíveis em várias opções de torque diferentes, proporcionam uma solução refinada para o posicionamento de objetos pesados. Estas dobradiças eliminam o uso de retentores secundários, dispensam ajustes, encaixam em espaços mínimos e são facilmente integradas ao design do produto. A tecnologia de torque constante incorporada mantém painéis firmes e seguros em qualquer ponto dentro da amplitude de movimento da dobradiça.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A série de dobradiças ST, com construção total em metal, oferece um alto poder de torque, desempenho reforçado e durabilidade em uma apresentação compacta. As dobradiças de posicionamento com contrabalanço proporcionam assistência mecânica no levantamento de painéis e monitores, reduzindo os esforços necessários para operação e oferecendo ao designer a possibilidade de determinar estes esforços.

  • Um torque de posicionamento confiável elimina a necessidade de suportes mecânicos secundários
  • Modelos com torque constante não são afetado pelas variações normais de temperatura e mantém um nível de desempenho constante sem a necessidade de manutenção ou ajustes
  • A habilidade de integrar as dobradiças à partes moldadas garante um design industrial aprimorado

Opções Disponíveis

  • Vários torques disponíveis, para acomodar as demandas da aplicação
  • Diversas opções em modo de instalação e amplitude de movimento
  • Podem ser customizadas para atender às especificações da aplicação

Padrões e Especificações

  • Ciclo de vida útil mínimo: 20.000 ciclos usando torque estático de ±20% do valor especificado
  • Corpo durável em zamac e eixo, pino e elementos de torque em aço temperado garantem uma confiabilidade de longo prazo

Principais aplicações

  • Computadores portáteis
  • Produtos de consumo
  • Telas e monitores
  • Móveis
  • Equipamentos industriais
  • Equipamentos médicos
  • Assentos
  • Pontos de vendas