ST - Dobradiças Embutidas com Engrenagem de Torque

ST - Dobradiças Embutidas com Engrenagem de Torque

Estas engrenagens de torque constante permitem ao usuário o fácil posicionamento de portas, monitores, placas protetoras e outros componentes montados e manter os mesmos firmes e seguros no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer ponto intermediário. Estes tambores de engrenagem são especialmente indicados para aplicações onde o cliente necessite integrar recursos de torque constante em uma montagem por injeção. A dobradiça ST-8P e a sua versão de maior tamanho, a dobradiça ST-11P, apresentam um design sobremoldado que encapsula e esconde a dobradiça, proporcionando um visual final limpo, com maior valor estético. O diâmetro reduzido das duas engrenagens permite que o designer aplique estes recursos com grande flexibilidade, difícil de encontrar em dobradiças com porca e parafuso, e um torque de sustentação customizável que proporciona a "sensação" correta para uma grande variedade de aplicações.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

As dobradiças ST-8P e ST-11P oferecem uma solução customizável, com resultados consistentes comprovados. O requerimento específico de uma instalação por meio de moldagem por injeção fazem com que estes mecanismos sejam especialmente indicados para aplicações de alto volume, sejam estas de novos designs ou atualizações.

  • Simples integração de recursos de torque constante em produtos feitos através de moldagem por injeção
  • O design sobremoldado reduz o custo final do produto e proporciona maior valor estético
  • Longa vida útil garante confiabilidade e reduz os custos de manutenção
  • Diâmetro reduzido, para maior facilidade de design e aplicação
  • Um torque customizável atende às necessidades da maioria das aplicações
  • Disponíveis em dois tamanhos diferentes, para atender a uma vasta gama de requisitos de resistência

Opções Disponíveis

  • Várias opções de tamanhos proporcionam diferentes capacidades de carga e força de torque, para se adequar aos requisitos de diversas aplicações
  • Podem ser especificadas para apresentar torque simétrico ou assimétrico, para controlar os esforços de operação nas duas direções
  • Para opções customizadas, favor entrar em contato com a Southco

Padrões e Especificações

  • Torques de posicionamento variam de 0,35 kg-cm (0,3 in-lbf) até 50,7 kg-cm (44 in-lbf)
  • Cargas máximas de trabalho variam de 200 N (45 lbf) até 1.000 N (225 lbf)
  • Ciclo de vida útil mínimo: 20.000 ciclos usando torque estático de ±20% do valor especificado

Principais aplicações

  • Indústria aeroespacial
  • Equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e periféricos
  • Indústria automotiva - veículos de passageiros e caminhões
  • Caixas e compartimentos diversos
  • Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada
  • Painéis elétricos
  • Expositores e quadros de avisos
  • Equipamentos alimentícios
  • Móveis
  • Climatização
  • Painéis industriais
  • Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
  • Equipamentos para paisagismo e jardinagem
  • Indústria náutica
  • Equipamentos médicos
  • Redes, telecomunicações, computadores
  • Indústria ferroviária
  • Máquinas de venda automática