9/12/17-快速引导拴式螺钉
9/12/17-快速引导拴式螺钉
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
多种头型和支架型能实现快速、安全固定,并能适用于多种材料和安装条件。有小、中、大型可供选择来适应不同的工作负载与尺寸需求。
- 间距误差设计满足多种材料厚度差异
- 宽松栓式螺钉安装简化了装配
- 快速螺距螺纹只需稍微转动,就能迅速进入、拉起
- 用户可控制不同的紧固力
- 高强度结构
- 防腐材料
可选选项
- 螺钉表面处理:加硬碳钢、锌铬酸盐加保护层,及300 系列不锈钢
- 止动器包括:尼龙,一般用;不锈钢,室外用
- 要将合适的挡圈尺寸与快速拴式螺钉匹配,有多种挡圈安装工具可以提供。
标准及规格
- 特定部件结构和尺寸决定最大工作负载
行业应用
- 航空
- 汽车 - 卡车
- 计算机
- 施工设备、工程车辆、农机设备
- 电子关闭
- 展览/签署
- 食品设备
- 家具
- 空调系统(HVAC)
- 工业用机柜
- 草坪/园艺机械
- 医疗
- 网络
- 铁路
- 通信
Related Products
安装工具

安装工具:挡圈材料和紧固件尺寸可根据需要,提供挡圈安装工具,以适应特定的硬件组件。(有关详细信息,请参阅“产品配置”页面。)
工具头钥匙

工具头:提供限制开启安全保障
工具驱动
手促动

带偏平铆钉:有限突出、低成本,近缘安装

带偏平焊接:有限突出、低成本,近缘安装

夹住:快速、简易安装,提供凸缘或门框缘

自我夹紧款式:自运转螺纹,无牵引,简易单孔面板配置

鞍座搭扣类型:允许螺钉在不移动面板的情况下脱离插座。减少在同一面板上使用多个紧固件时出现的 “顶出” 现象。

侧面固定: 适用于没有固定凸件的情况