AH –双折恒定扭距定位铰链

AH –双折恒定扭距定位铰链

索斯科的 AH 双折恒定扭距定位铰链系列采用摩擦技术,可以将桌子或面板固定在任意角度,并防止其掉落。AH 双折恒定扭距定位铰链具有埋入式安装设计,仅占用极小的应用空间,使桌板能�折叠存放。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

AH 双折恒定扭距定位铰链品质卓越,性能重复性高,使其成为传统自由摆动铰链和减震装置的理想升级产品。

  Watch Video观看视频

  • 内置摩擦技术能够加强对折叠桌的控制
  • 使桌面在 180 度范围内的任何位置保持打开
  • 埋入式安装设计可防止夹手并消除夹点
  • 性能可靠无需维护
  • 定制扭矩能够满足大多数应用的需求
  • 小巧的结构与工业设计
  • 坚固的设计提供高强度性能
  • 循环寿命长的特点可提高可靠性并降低维护成本

可选选项

  • 有各种适合工业设计的表面处理可供选择
  • 可根据要求提供更多的面板厚度、扭矩和表面处理

标准及规格

  • 适用于厚度多于或等于20mm 的面板
  • 定位扭矩从自由摆动到 2.7Nm (24in.lb)
  • 每100mm厚铰链工作载荷高达 500N
  • 在静态扭矩规格的 20% 范围内循环次数高达 20,000 次

行业应用

  • 航空航天
  • 汽车
  • 汽车、客车和卡车
  • 家具
  • 轨道交通