E6 - 可调扭矩位置控制铰链

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
可调节紧度螺钉的功能使用户实现无限抗阻调节,将门固定于铰链运动范围内的任何位置。一旦调节完成后,固定扭矩停留于铰链运动范围内相应位置.。门可以被置于完全关闭,部分开启,或完全开启的状态。
- 用户调节操作力
- 防腐材料
- 隐藏式安装能力
可选选项
- 三种尺寸选择提供适合扭矩,满足多种需求
- 提供可选黑色或科尔尼亚尔耐蚀铬镍合金钢白色乙缩醛锁体材料
- 可以定制其他颜色,以完善客户应用
标准及规格
- 在± 20% 的静态旧居规格下最低可开合2万次
- 工作温度范围: -5°C(20°F) to 65°C(150°F)
行业应用
- 航空
- 客车
- 施工设备、工程车辆、农机设备
- 电子关闭
- 展览/签署
- 食品设备
- 家具
- 空调系统(HVAC)
- 工业用机柜
- 工业机械、机床和金属切割
- 草坪/园艺机械
- 船舶
- 医疗