E6 / ST - 恒定扭距式定位铰链

E6 / ST - 恒定扭距式定位铰链

索斯科恒定扭矩定位控制铰链产品线可在整个运动范围提供衡定的阻力,使用户能够轻松固定门板、屏幕以及其他固定组件,并使其稳妥地保持在任何需要的角度 - 无论是全开、全闭还是其间的任何位置。这款铰链有各种尺寸、材料和扭矩范围可供选择,以满足各行各业的应用需求。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

E6 / ST型号产品可独立实现固定功用,无需另外加装支撑组件。

  • 工厂预设,无需再行调整
  • 零漂移和零后冲,即使在振动或动态负载的情况下也不例外
  • 结构稳固,适用于户内和户外应用
  • 多种尺寸和扭矩,可适应一系列负载要求
  • 简单集成和安装简便,无需额外成本

可选选项

  • 提供多种外观样式,包括光滑耐磨镀铬层
  • 可提供非对称扭矩,便于提升操作
  • 通孔和后部 / 隐蔽安装选择
  • 有多种颜色和表面处理可供选择,以匹配不同的应用设计
  • 请联系索斯科了解更多扭矩范围、颜色和表面处理选择
  • 有塑料、铝和铸锌结构供选择
  • 单一方向扭矩可选
  • 扩展外壳在某些应用中可以取代双铰链的功能

标准及规格

  • 经久耐用的铰链可经受 ±20% 的额定扭矩值,使用次数达 20,000  转
  • 铰链阻力范围高达 12.4N.m (110 in-lbf)

行业应用

  • 汽车
  • 工程机械 - 建筑、农业、轻载、起重
  • 机柜
  • 食品制造设备
  • 家具
  • 暖通空调
  • 工业机械设备
  • 船舶
  • 医疗设备
  • 通讯/网络 - 交换机、路由器
  • 轨道交通
  • 标志/展示/显示
  • 自助服务设备