KH – 转角门可拆式铰链
KH – 转角门可拆式铰链
这些埋入式安装的紧凑型铰链经精心设计,适合用于成型板金属门的边角,为实现快速且经济的安装提供了简单的解决方案。多种款式为各种机柜尺寸提供强劲的解决方案。所有产品都允许门实现 180 度的完整旋转。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
通过固定在柜体的铰链框架合页,铰链门板合页只需简单的置于门板成型孔内,由一个小的定位器和一个小的铰链销钉将两个合页连接在一起,从而将门板固定。
- 真正适合成型金属门的U形弯头,无突出硬件,外观平滑
- 耐用压铸金属结构
- 提供多种尺寸,适合厚度1 mm (.04") 至2 mm (.08") 的金属面板
- 单孔(T1和T2)款式用一个机械螺钉插透门框至螺纹底座进行安装
- 可拆卸铰链使门拆卸更容易,方便维修
可选选项
- T1和T2型号上的可拆卸铰链销可以选择乙缩醛或钢材料
标准及规格
- KH类铰链提供最大轴向与径向工作载荷1200 N (270 lbf.)至3000 N (675 lbf.)
行业应用
- 计算机
- 电子设备外壳机箱
- 工业用机柜
- 工业设备
- 工业机械
- 网络
- 通信
Related Products

T1- 转角铰链