门禁解决方案
索斯科锁定控制方案
索斯科的锁定解决方案范围广泛,从简单的开关,到更先进的基于软件、联网的门禁系统。通过电子管理门禁权限,可大幅降低与复杂的机械钥匙的分布、跟踪和更换相关的成本。
索斯科的门禁解决方案提供:
- 独立解决方案 – 基本的即插即用门禁,无需软件或网络管理。
- 集成解决方案 –与楼宇门禁和监控系统集成,在现有系统中融入机柜级门禁。
- 独立联网解决方案 – 从主机跨网络监控和管理门禁,实现远程系统配置、门禁控制和多门禁点监控。
索斯科的感应式读卡器解决方案提供采用标准 RFID 感应式门卡的门禁控制,通常适用于楼宇门禁系统。我们的感应式解决方案安全方便,可读取工业标准的 RFID 门卡和标签,并能生成标准协议的输出数据,从而能轻而易举地与新的或现有的安全系统集成。
索斯科的数字键盘解决方案采用便于改装的膜键盘,并配备远程控制器,可安装在机壳上的任何位置,并能根据需要添加功能进行升级。键盘颜色、形状和尺寸可根据设计要求进行定制。
我们的射频技术能以无线方式启动索斯科锁具,实现远程无线锁定和解锁。索斯科的射频远程控制器最多可支持四个兼容发射器,有效距离约 20 米。
通过 USB 端口连接到标准计算机后,可独立控制最多 14 个电子锁或其他装置的操作。索斯科的 USB 控制器采用简单的即插即用安装,可与任何索斯科电动机械门锁解决方案集成。
我们的自备式电子密钥系统可让您针对众多区域设置不同的出入权限,且非常适合以电池运行的系统和要求稳健电子凭证的应用。不锈钢钥匙扣、背光读取器和远程控制器天衣无缝地与索斯科电动机械锁配合,使钥匙管理更加简便。