下载电子门禁
解决方案手册

 

有关电子门禁解决方案的问题?

EAS 系统概览

EAS 系统概览

从传统机械锁转换至电子锁的益处有很多。索斯科的电子门禁解决方案 (EAS) 提供改善安全性,更加便利,可与现有电子系统和工业设计集成,并且采用符合用户使用偏好的。

适当的电子门禁解决方案包括四个主要组成部分:

  • 机电门锁或锁闩 (EML) – 机电门锁或锁闩 是任何电子门禁系统最关键的组件,在收到有效的电子信号后执行机电锁定和解锁功能,并且向外部监控系统输出其状态。
  • 门禁装置 – 用作人机界面,使机电门锁可通过键盘、射频遥控、生物识别装置、感应读卡器和其他无线装置遥控。
  • 远程监控 – 电子门禁解决方案具有为每次进入尝试获取电子“签名”的独特能力。此信息,加上附加安全和环境数据,可以输出至各种装置,包括从简单的指示灯到联网、基于软件的远程监控系统。
  • 机械解锁系统 – 某些情况下,需要解锁系统以在系统断电时提供。这一解锁系统可以为机械式,也可以为配有电源系统的电动式。