获取 xTCA 手册

 

对 xTCA 有疑问?

AdvancedMC™ / MicroTCA™

Advanced MC / MicroTCA 

AdvancedMC™ 和 MicroTCA™ 在商用现货 (COTS) 体系中提供了一个更为实惠的解决方案。作为唯一专注于门紧固件和助推/拔装置解决方案的 PICMG 会员公司,以及在标准委员会上活跃的成员,索斯科已开发出符合 PICMG 标准的全系列产品。

  • 新式平头模块手柄可防止妨碍线路和对手柄的损害
  • AMC 模块手柄在三个不同位置提供正向锁紧
  • 轻质管托在面板上轻松稳固到位
  • AMC 载体手柄可紧凑地收起,并具有滑动式手柄端用于更直观的操作

索斯科的 AMC 模块手柄在锁闭时将夹层卡稳固地锁定到位,并在解锁时自动断开微型开关。通过使用光导管支架可从模块面板看到的颜色编码状态 LED,识别模块的运行状态及其相应的微型开关。