xTCA 解决方案的领导者

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb

作为唯一专注于门紧固件和助推/拔装置解决方案的 PICMG 会员公司,索斯科极为熟悉 xTCA 的标准和要求

根据 PICMG 的标准,我们开发了一应俱全的面板紧固件产品, 包括助推/拔装置手柄、对准/楔紧块和栓式螺钉, 以满足您的需求。

免费下载

获取 xTCA 手册

Advanced TCA ®

索斯科的助推/拔出手柄、拴式螺钉、导向销和对准/楔紧块已成为 ATCA 规范的行业标准。

了解更多

Advanced MC ™ / MicroTCA ™

索斯科AMC手柄提供传统型号选择以及平头手柄,后者几乎紧贴面板平面,外观更佳且可降低破损几率。

了解更多

Compact PCI ®

索斯科cPCI 产品包括带有方便按下的释放按钮,面向全新和翻新解决方案,以及一应俱全的面板配件。

了解更多

对 xTCA
有疑问?

索斯科在PICMG 标准中的地位

索斯科是领先的遵循 xTCA 要求的面板紧固件供应商,针对 PICMG 标准的功能性、灵活性、人体工学和技术性方面具备专业知识。

单击此处了解更多