P1-埋入式拉手

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
黑色ABS锁体采用双件式设计,提供足够固定空间,带表面光滑的、埋入式安装面板
- 简单的单孔安装,使埋入面滑入面板,壳体从后部与隐藏式自攻螺钉相连
- 能用来提起或拉动、滑动或推门或抽屉
- 拉手上拉升载荷直接转移到面板边缘
可选选项
- UL94-V0 型提供
标准及规格
- 操作适应温度范围:-50ºC (-60ºF) to 60:ºC (140ºF)
- 多种型号适合厚度为1mm (.04") 至6.3mm(.25")的面板
- 提升或下拉时的最大工作负载为1300N (300 lbs.)
行业应用
- 电子关闭
- 展览/签署
- 食品设备
- 家具
- 空调系统(HVAC)
- 工业用机柜
- 工业机械、机床和金属切割
- 草坪/园艺机械
- 医疗
- 通信
- 贩卖机