紧固件

17018 产品
产品 特质
  材料表面处理材料厚度最大外面板厚度长度锁头款式

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 1.300-3.200 mm (0.05-0.13 in) 0.900 mm (0.04 in) 10.700 mm (0.42 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 1.300-3.200 mm (0.05-0.13 in) 0.900 mm (0.04 in) 10.700 mm (0.42 in) 一字头凹槽

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 2.500-3.200 mm (0.10-0.13 in) 2.200 mm (0.09 in) 10.700 mm (0.42 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 2.500-3.200 mm (0.10-0.13 in) 2.200 mm (0.09 in) 10.700 mm (0.42 in) 一字头凹槽

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 1.300-6.400 mm (0.05-0.25 in) 0.900 mm (0.04 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 1.300-6.400 mm (0.05-0.25 in) 0.900 mm (0.04 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 2.500-6.400 mm (0.10-0.25 in) 2.200 mm (0.09 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 2.500-6.400 mm (0.10-0.25 in) 2.200 mm (0.09 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 3.800-6.400 mm (0.15-0.25 in) 3.400 mm (0.13 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 3.800-6.400 mm (0.15-0.25 in) 3.400 mm (0.13 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速查找

17,018 产品

材料

表面处理

颜色/外形

把手型

把手材料

进入限制

螺纹尺寸

孔数

安装类型

安装

系列

锁头款式

头凹槽大小

表面

驱动装置

销钉材料

手柄款式

搭扣款式

搭扣类型

尺寸系列

杠杆材料

微动开关配置

款式

反向

支架尺寸

包装

合规规格

保持打开特性

配件型号

自动弹出型

按钮材料

手柄表面处理

钉杆直径

类型

样品

级别

DFCI 号码

Drive Out Construction